Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků
Velikost (průzor) d1 [mm]:
16 mm
Montážní otvor D H11 [mm]:
20 mm
Další detaily
bez stupnice
Velikost (průzor) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b min.: 9 mm
e: 21 mm
Montážní otvor D H11: 20 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -20 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 70 °C
Hmotnost: 9,1 g
show article view
Velikost (průzor) d1 [mm]:
22 mm
Montážní otvor D H11 [mm]:
28 mm
Další detaily
bez stupnice
Velikost (průzor) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b min.: 10 mm
e: 30 mm
Montážní otvor D H11: 28 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -20 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 70 °C
Hmotnost: 18 g
show article view
Velikost (průzor) d1 [mm]:
32 mm
Montážní otvor D H11 [mm]:
38 mm
Další detaily
bez stupnice
Velikost (průzor) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 12 mm
e: 40 mm
Montážní otvor D H11: 38 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -20 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 70 °C
Hmotnost: 34 g
show article view
Velikost (průzor) d1 [mm]:
50 mm
Montážní otvor D H11 [mm]:
58 mm
Další detaily
bez stupnice
Velikost (průzor) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 14 mm
e: 58,5 mm
Montážní otvor D H11: 58 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -20 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 70 °C
Hmotnost: 87 g
show article view
Velikost (průzor) d1 [mm]:
16 mm
Montážní otvor D H11 [mm]:
20 mm
Další detaily
se stupnicí
Velikost (průzor) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b min.: 9 mm
e: 21 mm
h: 5 mm
Montážní otvor D H11: 20 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -20 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 70 °C
Hmotnost: 9,2 g
show article view
Velikost (průzor) d1 [mm]:
22 mm
Montážní otvor D H11 [mm]:
28 mm
Další detaily
se stupnicí
Velikost (průzor) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b min.: 10 mm
e: 30 mm
h: 6 mm
Montážní otvor D H11: 28 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -20 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 70 °C
Hmotnost: 18 g
show article view
Velikost (průzor) d1 [mm]:
32 mm
Montážní otvor D H11 [mm]:
38 mm
Další detaily
se stupnicí
Velikost (průzor) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 12 mm
e: 40 mm
h: 8 mm
Montážní otvor D H11: 38 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -20 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 70 °C
Hmotnost: 33 g
show article view
Velikost (průzor) d1 [mm]:
50 mm
Montážní otvor D H11 [mm]:
58 mm
Další detaily
se stupnicí
Velikost (průzor) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 14 mm
e: 58,5 mm
h: 10 mm
Montážní otvor D H11: 58 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -20 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 70 °C
Hmotnost: 85 g
show article view
Materiál
Těsnící kroužek
NBR, odolný oleji a benzínu
Stupnice
Kruhová matice
Sklíčko
Produkt:
klíč pro následující velikosti
Velikost (průzor) d1 : 16 mm
Objednací číslo:
22860.0816
montážní nářadí
Velikost (průzor) d1 : 16 mm
d h9: 2 mm
e: 21 mm
Hmotnost: 16 g
Produkt:
klíč pro následující velikosti
Velikost (průzor) d1 : 22 mm
Objednací číslo:
22860.0822
montážní nářadí
Velikost (průzor) d1 : 22 mm
d h9: 2,8 mm
e: 30 mm
Hmotnost: 30 g
Produkt:
klíč pro následující velikosti
Velikost (průzor) d1 : 32 mm
Objednací číslo:
22860.0832
montážní nářadí
Velikost (průzor) d1 : 32 mm
d h9: 2,8 mm
e: 40 mm
Hmotnost: 36 g
Produkt:
klíč pro následující velikosti
Velikost (průzor) d1 : 50 mm
Objednací číslo:
22860.0850
montážní nářadí
Velikost (průzor) d1 : 50 mm
d h9: 2,8 mm
e: 58,5 mm
Hmotnost: 49 g
Montáž
Montuje se do děr bez závitů ∅ H11. Utěsní se dotažením kruhové matice.
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.