22750.0072 - Vymezovací kroužky

Díky použití vymezovacího kroužku (pro kuličkové rolny lisované z plechu) je možný větší rozsah tolerančního pole mezi rolnou a dírou.

Tento výrobek 22750.0072 - Vymezovací kroužky / (d1: 45 mm) je variantou skupiny výrobků Vymezovací kroužky (EH 22750.)

d1 [mm]
h1 +0,2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
45 mm
h1 +0,2 [mm]:
12,1 mm
Objednací číslo:
22750.0072
Dokumenty
Vymezovací kroužky
  • d1: 45 mm
  • h1 +0,2: 12,1 mm
  • Montážní otvor D1 +0,2: 46,7 mm
  • Hmotnost: 5,3 g
Vymezovací kroužky

Materiál

  • Ocel pro pružné pásky
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22750.0072
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.