K fixaci a současně bezvůlovému spojení tenkostěnných desek. Proměnná délka sevření od 5 mm. K upínání plechů při sváření, pro bezpečnostní zakrytování, zajištění dveří atd.
Všechna provedení jsou korozivzdorná.
Provedení s ergonomickým držadlem.
Tento výrobek 22360.0010 - Čepy s kuličkami samojistné, stahovací / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1: 0 mm – 5 mm) je variantou skupiny výrobků Čepy s kuličkami samojistné, stahovací (EH 22360.)
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels