Čepy s kuličkami jednočinné - dle NAS / MS17984

EH 4210.

Čepy s kuličkami dle MS17984 / NAS1333 - 1343 se používají k rychlé fixaci, aretaci, přestavení, výměně a zajištění. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Čepy s kuličkami (Quick Release Pins) jsou vyrobeny podle letecké normy MS / NAS a testovány podle NAS 1332.

Povrchová úprava:

  • Všechny díly z nerezi jsou pasivované podle AMS2700
  • Všechny díly z eloxovaného hliníku podle MIL-A-8625

Tepelná úprava:

  • Pouzdro: Rc. 40 min. (AMS2759, podmínka H900)
  • Šroub: Rc. 40 min. (AMS2759, podmínka H900)
  • Koule: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Vaše vyhledávání dosáhlo 154 výsledků

Jmenovitý průměr A [palec]
Upínací délka L +0,02 0 [palec]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]
Standardní popis

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
4,3 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C343 / NAS1333A3C43D
Objednací číslo:
4210.A43
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 4,3 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 27 g
  • Standardní popis: MS17984C343 / NAS1333A3C43D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
0,3 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C303 / NAS1333A3C03D
Objednací číslo:
4210.A03
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 0,3 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 13,1 g
  • Standardní popis: MS17984C303 / NAS1333A3C03D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
0,4 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C304 / NAS1333A3C04D
Objednací číslo:
4210.A04
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 0,4 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 13,4 g
  • Standardní popis: MS17984C304 / NAS1333A3C04D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
0,5 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C305 / NAS1333A3C05D
Objednací číslo:
4210.A05
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 0,5 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 13,7 g
  • Standardní popis: MS17984C305 / NAS1333A3C05D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
0,6 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C306 / NAS1333A3C06D
Objednací číslo:
4210.A06
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 0,6 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 14,1 g
  • Standardní popis: MS17984C306 / NAS1333A3C06D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
0,7 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C307 / NAS1333A3C07D
Objednací číslo:
4210.A07
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 0,7 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 14,4 g
  • Standardní popis: MS17984C307 / NAS1333A3C07D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
0,8 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C308 / NAS1333A3C08D
Objednací číslo:
4210.A08
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 0,8 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 14,8 g
  • Standardní popis: MS17984C308 / NAS1333A3C08D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
1 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C310 / NAS1333A3C10D
Objednací číslo:
4210.A10
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 1 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 15,4 g
  • Standardní popis: MS17984C310 / NAS1333A3C10D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
1,1 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C311 / NAS1333A3C11D
Objednací číslo:
4210.A11
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 1,1 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 15,8 g
  • Standardní popis: MS17984C311 / NAS1333A3C11D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
1,2 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C312 / NAS1333A3C12D
Objednací číslo:
4210.A12
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 1,2 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 16,1 g
  • Standardní popis: MS17984C312 / NAS1333A3C12D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
1,3 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C313 / NAS1333A3C13D
Objednací číslo:
4210.A13
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 1,3 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 16,5 g
  • Standardní popis: MS17984C313 / NAS1333A3C13D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
1,4 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C314 / NAS1333A3C14D
Objednací číslo:
4210.A14
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 1,4 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 16,8 g
  • Standardní popis: MS17984C314 / NAS1333A3C14D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
1,5 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C315 / NAS1333A3C15D
Objednací číslo:
4210.A15
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 1,5 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 17,1 g
  • Standardní popis: MS17984C315 / NAS1333A3C15D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
1,6 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C316 / NAS1333A3C16D
Objednací číslo:
4210.A16
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 1,6 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 17,5 g
  • Standardní popis: MS17984C316 / NAS1333A3C16D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
1,8 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C318 / NAS1333A3C18D
Objednací číslo:
4210.A18
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 1,8 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 18,2 g
  • Standardní popis: MS17984C318 / NAS1333A3C18D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
2 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C320 / NAS1333A3C20D
Objednací číslo:
4210.A20
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 2 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 18,8 g
  • Standardní popis: MS17984C320 / NAS1333A3C20D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
2,2 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C322 / NAS1333A3C22D
Objednací číslo:
4210.A22
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 2,2 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 19,5 g
  • Standardní popis: MS17984C322 / NAS1333A3C22D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
2,8 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C328 / NAS1333A3C28D
Objednací číslo:
4210.A28
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 2,8 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 21,6 g
  • Standardní popis: MS17984C328 / NAS1333A3C28D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
3/16 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
3 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
5,150 lbf
Standardní popis:
MS17984C330 / NAS1333A3C30D
Objednací číslo:
4210.A30
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 3/16 palec
  • A min.: 0,187 palec
  • A max.: 0,1885 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 3 palec
  • B ±0,005: 0,22 palec
  • C 0 -0,04: 0,26 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,83 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,194 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 5.150 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 22,2 g
  • Standardní popis: MS17984C330 / NAS1333A3C30D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
1/4 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
0,4 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardní popis:
MS17984C403 / NAS1334A3C03D
Objednací číslo:
4210.B03
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 1/4 palec
  • A min.: 0,247 palec
  • A max.: 0,2485 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 0,4 palec
  • B ±0,005: 0,289 palec
  • C 0 -0,04: 0,29 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,89 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,254 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 9.200 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 14,8 g
  • Standardní popis: MS17984C403 / NAS1334A3C03D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
1/4 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
3,3 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardní popis:
MS17984C433 / NAS1334A3C33D
Objednací číslo:
4210.B33
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 1/4 palec
  • A min.: 0,247 palec
  • A max.: 0,2485 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 3,3 palec
  • B ±0,005: 0,289 palec
  • C 0 -0,04: 0,29 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,89 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,254 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 9.200 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 33,3 g
  • Standardní popis: MS17984C433 / NAS1334A3C33D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
1/4 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
0,4 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardní popis:
MS17984C404 / NAS1334A3C04D
Objednací číslo:
4210.B04
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 1/4 palec
  • A min.: 0,247 palec
  • A max.: 0,2485 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 0,4 palec
  • B ±0,005: 0,289 palec
  • C 0 -0,04: 0,29 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,89 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,254 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 9.200 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 15,5 g
  • Standardní popis: MS17984C404 / NAS1334A3C04D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
1/4 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
0,5 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardní popis:
MS17984C405 / NAS1334A3C05D
Objednací číslo:
4210.B05
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 1/4 palec
  • A min.: 0,247 palec
  • A max.: 0,2485 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 0,5 palec
  • B ±0,005: 0,289 palec
  • C 0 -0,04: 0,29 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,89 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,254 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 9.200 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 16,1 g
  • Standardní popis: MS17984C405 / NAS1334A3C05D
show article view
Čepy s kuličkami
Jmenovitý průměr A [palec]:
1/4 palec
Upínací délka L +0,02 0 [palec]:
0,6 palec
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardní popis:
MS17984C406 / NAS1334A3C06D
Objednací číslo:
4210.B06
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Jmenovitý průměr A: 1/4 palec
  • A min.: 0,247 palec
  • A max.: 0,2485 palec
  • Upínací délka L +0,02 0: 0,6 palec
  • B ±0,005: 0,289 palec
  • C 0 -0,04: 0,29 palec
  • D max.: 0,31 palec
  • E max.: 0,44 palec
  • F max.: 0,8 palec
  • G max.: 0,89 palec
  • H min.: 0,48 palec
  • Montážní otvor max.: 0,254 palec
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech min.: 9.200 lbf
  • Provozní teplotní rozsah min.: -65 °F
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °F
  • Hmotnost: 16,7 g
  • Standardní popis: MS17984C406 / NAS1334A3C06D
show article view
Čepy s kuličkami

Materiál

Pouzdro

  • Nerez, tvrzená, pasivovaná - CRES 17-4PH (specifikace AMS5643)

Šroub

  • Nerez, tvrzená, pasivovaná - CRES 17-4PH (specifikace AMS5643)

Pružina

  • Nerez, pasivovaná - CRES 302 (specifikace ASTM-A-313)

Držadlo

  • Hliník, černá, elox - Alum.Alloy 380 (specifikace ASTM B85/B85)
  • od 3/8" - Hliník, černá, elox - Alum.Alloy 6061-T6 (specifikace AMS-QQ-A200/8)

Upevňovací kroužek

  • Nerez, pasivovaná - CRES 302 (specifikace ASTM A-313/A313M)

Tlačítko

  • Nerez, pasivovaná - CRES 303 (specifikace ASTM A484/484M)

Kulička

  • Nerez, tvrzená, pasivovaná - CRES 440C (specifikace AMS5630)

Poznámky

Všechny další rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Jiné kombinace rozměrů a délek, které zde nejsou uvedeny a které odpovídají normě, lze vyrobit na přání zákazníka.

Nestandardní provedení dle poptávky.

  • Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

Obsluha

Čepy s kuličkami, jednočinné samosvorné. Stisknutím tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 4210. Čepy s kuličkami s tvarovaným držadlem – jednočinné - dle NAS / MS17984
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.