24470.0410 - Upínací rukojeti
DIN 99

Provedení
obrázek
Materiál
l1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
šikmá, se závitem, provedení N
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24470.0410
Dokumenty
Upínací rukojeti
  • šikmá, se závitem, provedení N – obrázek 2, Nerez
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Hmotnost: 142 g
Upínací rukojeti

Materiál

  • Nerez 1.4305, matná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24470.0410
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.