24430.0230 - Upínací páky

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Objednací číslo:
24430.0230
Dokumenty
Upínací páky
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Nerez
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 37 mm
  • l: ~ 85 mm
  • t1: 15 mm
  • Hmotnost: 121 g
Upínací páky

Materiál

Páka

  • Nerez 1.4305, matná

Kulové držadlo

  • Duroplast PF 31, černý, DIN 319
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24430.0230
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.