24430.0058 - Upínací páky

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
d3 H7 [mm]:
-
Objednací číslo:
24430.0058
Dokumenty
Upínací páky
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d4: 16 mm
  • d5: 40 mm
  • h: 64 mm
  • l: ~ 154 mm
  • t1: 27 mm
  • Hmotnost: 708 g
Upínací páky

Materiál

Páka

  • Ocel, brynýrovaná

Kulové držadlo

  • Duroplast PF 31, černý, DIN 319
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24430.0058
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.