24430.0030 - Upínací páky

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s hladkou dírou
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24430.0030
Dokumenty
Upínací páky
  • s hladkou dírou – obrázek 2, Ocel
  • d1: 22 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 37 mm
  • l: ~ 85 mm
  • t2: 19 mm
  • Hmotnost: 113 g
Upínací páky

Materiál

Páka

  • Ocel, brynýrovaná

Kulové držadlo

  • Duroplast PF 31, černý, DIN 319
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24430.0030
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.