24440.0501 - Přestavitelné upínací páky

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24440.0501
Dokumenty
Přestavitelné upínací páky
  • s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d3: 30 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 138 mm
  • t min.: 36 mm
  • Hmotnost: 622 g
Přestavitelné upínací páky

Materiál

Páka

  • Ocel, brynýrovaná

Vnitřní díly

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

Kulové držadlo

  • Duroplast PF 31, černý, DIN 319

Poznámky

Závitová část se dá vyměnit.

Obsluha

Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24440.0501
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.