Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 24 výsledků
Provedení:
bez opěrné patky, provedení D
Další detaily
bez opěrné patky, provedení D – obrázek 1
d1 : M8
l1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d3 : 6 mm
d4 : 6 mm
l2 : 25 mm
l3 : 60 mm
l4 : 32 mm
Hmotnost: 44 g
show article view
Provedení:
bez opěrné patky, provedení D
Další detaily
bez opěrné patky, provedení D – obrázek 1
d1 : M8
l1 : 50 mm
d2 : 14 mm
d3 : 6 mm
d4 : 6 mm
l2 : 25 mm
l3 : 60 mm
l4 : 42 mm
Hmotnost: 47 g
show article view
Provedení:
bez opěrné patky, provedení D
Další detaily
bez opěrné patky, provedení D – obrázek 1
d1 : M10
l1 : 40 mm
d2 : 18 mm
d3 : 8 mm
d4 : 8 mm
l2 : 32 mm
l3 : 80 mm
l4 : 30 mm
Hmotnost: 92 g
show article view
Provedení:
bez opěrné patky, provedení D
Další detaily
bez opěrné patky, provedení D – obrázek 1
d1 : M10
l1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 8 mm
d4 : 8 mm
l2 : 32 mm
l3 : 80 mm
l4 : 40 mm
Hmotnost: 96 g
show article view
Provedení:
bez opěrné patky, provedení D
Další detaily
bez opěrné patky, provedení D – obrázek 1
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 8 mm
l2 : 35 mm
l3 : 100 mm
l4 : 40 mm
Hmotnost: 154 g
show article view
Provedení:
bez opěrné patky, provedení D
Další detaily
bez opěrné patky, provedení D – obrázek 1
d1 : M12
l1 : 60 mm
d2 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 8 mm
l2 : 35 mm
l3 : 100 mm
l4 : 50 mm
Hmotnost: 162 g
show article view
Provedení:
bez opěrné patky, provedení D
Další detaily
bez opěrné patky, provedení D – obrázek 1
d1 : M16
l1 : 55 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 45 mm
Hmotnost: 298 g
show article view
Provedení:
bez opěrné patky, provedení D
Další detaily
bez opěrné patky, provedení D – obrázek 1
d1 : M16
l1 : 70 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 60 mm
Hmotnost: 319 g
show article view
Provedení:
bez opěrné patky, provedení D
Další detaily
bez opěrné patky, provedení D – obrázek 1
d1 : M16
l1 : 90 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 60 mm
Hmotnost: 344 g
show article view
Provedení:
bez opěrné patky, provedení D
Další detaily
bez opěrné patky, provedení D – obrázek 1
d1 : M20
l1 : 55 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 45 mm
Hmotnost: 520 g
show article view
Provedení:
bez opěrné patky, provedení D
Další detaily
bez opěrné patky, provedení D – obrázek 1
d1 : M20
l1 : 70 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 60 mm
Hmotnost: 550 g
show article view
Provedení:
bez opěrné patky, provedení D
Další detaily
bez opěrné patky, provedení D – obrázek 1
d1 : M20
l1 : 90 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 80 mm
Hmotnost: 593 g
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E
Další detaily
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E – obrázek 2
d1 : M8
l1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d3 : 6 mm
d4 : 6 mm
d5 : 16 mm
l2 : 25 mm
l3 : 60 mm
l4 : 32 mm
Hmotnost: 53 g
l5 : ~ 43 mm
α min.: 3°
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E
Další detaily
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E – obrázek 2
d1 : M8
l1 : 50 mm
d2 : 14 mm
d3 : 6 mm
d4 : 6 mm
d5 : 16 mm
l2 : 25 mm
l3 : 60 mm
l4 : 42 mm
Hmotnost: 56 g
l5 : ~ 53 mm
α min.: 3°
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E
Další detaily
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E – obrázek 2
d1 : M10
l1 : 40 mm
d2 : 18 mm
d3 : 8 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
l2 : 32 mm
l3 : 80 mm
l4 : 30 mm
Hmotnost: 110 g
l5 : ~ 43,6 mm
α min.: 3°
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E
Další detaily
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E – obrázek 2
d1 : M10
l1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 8 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
l2 : 32 mm
l3 : 80 mm
l4 : 40 mm
Hmotnost: 114 g
l5 : ~ 53,6 mm
α min.: 3°
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E
Další detaily
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E – obrázek 2
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 8 mm
d5 : 25 mm
l2 : 35 mm
l3 : 100 mm
l4 : 40 mm
Hmotnost: 193 g
l5 : ~ 54,6 mm
α min.: 3°
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E
Další detaily
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E – obrázek 2
d1 : M12
l1 : 60 mm
d2 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 8 mm
d5 : 25 mm
l2 : 35 mm
l3 : 100 mm
l4 : 50 mm
Hmotnost: 198 g
l5 : ~ 64,6 mm
α min.: 3°
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E
Další detaily
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E – obrázek 2
d1 : M16
l1 : 55 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 45 mm
Hmotnost: 357 g
l5 : ~ 60,4 mm
α min.: 5°
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E
Další detaily
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E – obrázek 2
d1 : M16
l1 : 70 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 60 mm
Hmotnost: 377 g
l5 : ~ 75,4 mm
α min.: 5°
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E
Další detaily
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E – obrázek 2
d1 : M16
l1 : 90 mm
d2 : 24 mm
d3 : 13 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
l2 : 40 mm
l3 : 120 mm
l4 : 80 mm
Hmotnost: 402 g
l5 : ~ 95,4 mm
α min.: 5°
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E
Další detaily
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E – obrázek 2
d1 : M20
l1 : 55 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
d5 : 40 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 45 mm
Hmotnost: 623 g
l5 : ~ 60,5 mm
α min.: 4°
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E
Další detaily
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E – obrázek 2
d1 : M20
l1 : 70 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
d5 : 40 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 60 mm
Hmotnost: 653 g
l5 : ~ 75,5 mm
α min.: 4°
show article view
Provedení:
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E
Další detaily
s opěrnou patkou DIN 6311, provedení E – obrázek 2
d1 : M20
l1 : 90 mm
d2 : 30 mm
d3 : 16 mm
d4 : 15,5 mm
d5 : 40 mm
l2 : 45 mm
l3 : 140 mm
l4 : 80 mm
Hmotnost: 693 g
l5 : ~ 95,5 mm
α min.: 4°
show article view
Materiál
Automatová ocel, brynýrovaná, tlačný čep tvrzený
Odkazy
Tlačný čep pro opěrnou patku DIN 6311 provedení S, EH 22560.
Datový list EH 24500. Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí – DIN 6306 volnou
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.