U tohoto provedení je rukojeť nalisovaná.
Tento výrobek 24490.0013 - Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí DIN 6304 pevnou / bez opěrné patky, provedení E (d1: M12, l1: 80 mm) je variantou skupiny výrobků Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí DIN 6304 pevnou (EH 24490.)
Tlačný čep pro opěrnou patku DIN 6311 provedení S, EH 22560.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels