Upínací matice s kolíkovou rukojetí DIN 6307 volnou

EH 24510.

U tohoto provedení je rukojeť posuvná, zespodu přidržovaná pružinou.

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
24510.0708 1)
CAD
Dokumenty
Upínací matice s kolíkovou rukojetí
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 60 mm
  • Hmotnost: 71 g
show article view
Upínací matice s kolíkovou rukojetí
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
24510.0710
CAD
Dokumenty
Upínací matice s kolíkovou rukojetí
  • d1: M10
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 80 mm
  • Hmotnost: 112 g
show article view
Upínací matice s kolíkovou rukojetí
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
24510.0712
CAD
Dokumenty
Upínací matice s kolíkovou rukojetí
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 100 mm
  • Hmotnost: 180 g
show article view
Upínací matice s kolíkovou rukojetí
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
85 mm
l3 [mm]:
120 mm
Objednací číslo:
24510.0716
CAD
Dokumenty
Upínací matice s kolíkovou rukojetí
  • d1: M16
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 120 mm
  • Hmotnost: 328 g
show article view
Upínací matice s kolíkovou rukojetí
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
95 mm
l3 [mm]:
140 mm
Objednací číslo:
24510.0720
CAD
Dokumenty
Upínací matice s kolíkovou rukojetí
  • d1: M20
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 140 mm
  • Hmotnost: 582 g
show article view
Upínací matice s kolíkovou rukojetí

Materiál

  • Automatová ocel, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24510. Upínací matice s kolíkovou rukojetí – DIN 6307 volnou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.