Upínací matice s kolíkovou rukojetí DIN 6305 pevnou

EH 24510.

U tohoto provedení je rukojeť nalisovaná.

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 ~ [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
50 mm
l3 ~ [mm]:
~ 60 mm
Objednací číslo:
24510.0508 1)
CAD
Dokumenty
Upínací matice s kolíkovou rukojetí
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • Hmotnost: 78 g
show article view
Upínací matice s kolíkovou rukojetí
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
60 mm
l3 ~ [mm]:
~ 80 mm
Objednací číslo:
24510.0510
CAD
Dokumenty
Upínací matice s kolíkovou rukojetí
  • d1: M10
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • Hmotnost: 126 g
show article view
Upínací matice s kolíkovou rukojetí
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 ~ [mm]:
~ 100 mm
Objednací číslo:
24510.0512
CAD
Dokumenty
Upínací matice s kolíkovou rukojetí
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • Hmotnost: 192 g
show article view
Upínací matice s kolíkovou rukojetí
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
85 mm
l3 ~ [mm]:
~ 120 mm
Objednací číslo:
24510.0516
CAD
Dokumenty
Upínací matice s kolíkovou rukojetí
  • d1: M16
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • Hmotnost: 320 g
show article view
Upínací matice s kolíkovou rukojetí
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
95 mm
l3 ~ [mm]:
~ 140 mm
Objednací číslo:
24510.0520
CAD
Dokumenty
Upínací matice s kolíkovou rukojetí
  • d1: M20
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • Hmotnost: 579 g
show article view
Upínací matice s kolíkovou rukojetí

Materiál

  • Automatová ocel, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24510. Upínací matice s kolíkovou rukojetí – DIN 6305 pevnou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.