24550.0011 - Kuželové rukojeti

d1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24550.0011
Dokumenty
Kuželové rukojeti
  • d1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t min.: 18 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 7,4 g
Kuželové rukojeti

Materiál

  • Duroplast PF 31, černá
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24550.0011
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.