24561.0225 - Koule
kovová provedení dle DIN 319

Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24561.0225
Dokumenty
Koule
  • Nerez
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Hmotnost: 58 g
Koule

Materiál

  • Nerez 1.4305, matná

Poznámky

Rozšíření DIN 319 provedení C o kovové varianty.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24561.0225
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.