Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 38 výsledků
Další detaily
stříbrná
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 192 mm
Hmotnost: 244 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 212 mm
Hmotnost: 244 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 262 mm
Hmotnost: 265 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 312 mm
Hmotnost: 280 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 362 mm
Hmotnost: 296 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 412 mm
Hmotnost: 317 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 214 mm
Hmotnost: 424 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 264 mm
Hmotnost: 455 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 314 mm
Hmotnost: 480 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 364 mm
Hmotnost: 501 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 414 mm
Hmotnost: 536 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 514 mm
Hmotnost: 593 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 614 mm
Hmotnost: 570 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 217 mm
Hmotnost: 429 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 317 mm
Hmotnost: 489 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 367 mm
Hmotnost: 501 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 417 mm
Hmotnost: 538 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 517 mm
Hmotnost: 613 g
show article view
Další detaily
stříbrná
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 617 mm
Hmotnost: 669 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 192 mm
Hmotnost: 244 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 212 mm
Hmotnost: 244 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 262 mm
Hmotnost: 265 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 312 mm
Hmotnost: 280 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 362 mm
Hmotnost: 296 g
show article view
Materiál
Víčko
Držadlo
Hliník, eloxovaný
Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Montáž
Montáž ze zadní strany.
Datový list EH 24321. Trubková držadla
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.