Třmenové držáky se používají např. na dvířkách strojů, nábytku, dveřích skříněk, zásuvkách a zásuvkových jednotkách.
Třmenové držáky jsou vyrobeny z plastu, který je vyztužený skleněnými vlákny, a vyznačují se ergonomickou a stabilní konstrukcí a jednoduchým a nadčasovým designem.
Tento výrobek 24320.0010 - Třmenové držáky plast, s přední montáží / černá (l1 ±0,5: 93,5 mm, d1: 6,5 mm, b: 21 mm) je variantou skupiny výrobků Třmenové držáky plast, s přední montáží (EH 24320.)
Držadlo
Montáž se provádí z obslužné strany pomocí válcového šroubu.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels