24530.0060 - Válcové rukojeti
otočné

Válcová rukojeť
Osový díl
d1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Válcová rukojeť:
Duroplast PF 31, černá
Osový díl:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24530.0060
Dokumenty
Válcové rukojeti
  • Duroplast, Ocel
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 22 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 126 g
Válcové rukojeti

Materiál

Osový díl

  • Ocel, zinkovaná

Válcová rukojeť

  • Duroplast PF 31, černá
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24530.0060
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.