24532.0022 - Sklopné rukojeti
otočné

d1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M5
Objednací číslo:
24532.0022
Dokumenty
Sklopné rukojeti
  • Ocel
  • d1: 22 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 73 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 68 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 67 g
Sklopné rukojeti

Materiál

Osový díl

  • Ocel, brynýrovaná

Držadlo

  • Termoplast, černá, mat

Obsluha

Rukojeť je aretována v pracovní poloze. Pro sklopení rukojeti se musí rukojeť potáhnout ve směru osy a pak sklopit.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24532.0022
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.