24450.0325 - Rukojeti pevné
DIN 39

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se závitovým čepem, provedení E
obrázek:
3
Materiál:
Nerez 1.4404
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24450.0325
Dokumenty
Rukojeti pevné
  • se závitovým čepem, provedení E – obrázek 3, Nerez
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Hmotnost: 186 g
Rukojeti pevné

Materiál

  • Nerez 1.4404
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24450.0325
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.