24450.0032 - Rukojeti pevné
DIN 39

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s hladkým čepem, provedení D
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Objednací číslo:
24450.0032
Dokumenty
Rukojeti pevné
  • s hladkým čepem, provedení D – obrázek 1, Ocel
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Hmotnost: 356 g
Rukojeti pevné

Materiál

  • Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24450.0032
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.