Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 32 výsledků
Provedení:
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
Další detaily
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Hmotnost: 119 g
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
Další detaily
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Hmotnost: 116 g
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
Další detaily
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Hmotnost: 194 g
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
Další detaily
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Hmotnost: 189 g
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
Další detaily
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Hmotnost: 288 g
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
Další detaily
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Hmotnost: 284 g
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
Další detaily
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Hmotnost: 477 g
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
Další detaily
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Hmotnost: 501 g
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
Další detaily
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Hmotnost: 955 g
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
Další detaily
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
d1 : 200 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 42 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Hmotnost: 940 g
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
Další detaily
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Hmotnost: 1685 g
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
Další detaily
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Hmotnost: 1674 g
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
Další detaily
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
d1 : 315 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 56 mm
l1 : 56 mm
l2 : 33 mm
Hmotnost: 2710 g
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
Další detaily
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
d1 : 315 mm
d2 H7: 28 mm
d3 : 56 mm
l1 : 56 mm
l2 : 33 mm
Hmotnost: 2695 g
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
Další detaily
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
d1 : 400 mm
d2 H7: 30 mm
d3 : 65 mm
l1 : 63 mm
l2 : 38 mm
Hmotnost: 4720 g
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
Další detaily
bez ocelové vložky, bez drážky, provedení B
d1 : 400 mm
d2 H7: 32 mm
d3 : 65 mm
l1 : 63 mm
l2 : 38 mm
Hmotnost: 5700 g
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N
Další detaily
bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 3 mm
Hmotnost: 120 g
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 11,4 mm
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N
Další detaily
bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 4 mm
Hmotnost: 129 g
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 13,8 mm
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N
Další detaily
bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 3 mm
Hmotnost: 244 g
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 11,4 mm
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N
Další detaily
bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 4 mm
Hmotnost: 183 g
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 13,8 mm
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N
Další detaily
bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 4 mm
Hmotnost: 250 g
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 13,8 mm
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N
Další detaily
bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 5 mm
Hmotnost: 290 g
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 16,3 mm
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N
Další detaily
bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 5 mm
Hmotnost: 491 g
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 16,3 mm
show article view
Provedení:
bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N
Další detaily
bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3 : 5 mm
Hmotnost: 481 g
Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 18,3 mm
show article view
Montáž
Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.
Datový list EH 24570. Ruční kola plná – DIN 3670
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.