24331.0005 - Ruční kliky
se sklopnou rukojetí

Provedení
obrázek
Barva
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s hladkou dírou
obrázek:
1
Barva:
stříbrná
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
Objednací číslo:
24331.0005
Dokumenty
Ruční kliky
  • s hladkou dírou – obrázek 1, stříbrná
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 Průměr válcové rukojeti: 16 mm
  • Hmotnost: 116 g
Ruční kliky

Materiál

Osový díl

  • Ocel, brynýrovaná

Držadlo

  • Termoplast, černá, mat

Tělo kliky

  • Hliník, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat

Krytka

  • Plast, světle šedá

Obsluha

Rukojeť je aretována v pracovní poloze. Pro sklopení rukojeti se musí rukojeť potáhnout ve směru osy a pak sklopit.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24331.0005
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.