Ruční kliky DIN 468 vyhlé se čtyřhranem DIN 79

EH 24330.

U těchto ručních klik je odlitek broušený a otryskaný. Náboj je opracovaný.

Vaše vyhledávání dosáhlo 30 výsledků

Provedení
l [mm]
s H11 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24330.0210 1)
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 96 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 16 mm
  • Hmotnost: 128 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24330.0220
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 18 mm
  • Hmotnost: 201 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24330.0221
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 18 mm
  • Hmotnost: 200 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24330.0230
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 20 mm
  • Hmotnost: 310 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24330.0231
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 20 mm
  • Hmotnost: 291 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24330.0240
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 22 mm
  • Hmotnost: 464 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Objednací číslo:
24330.0241
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 22 mm
  • Hmotnost: 455 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Objednací číslo:
24330.0250
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 25 mm
  • Hmotnost: 674 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
24330.0251
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 25 mm
  • Hmotnost: 664 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
24330.0260
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 28 mm
  • Hmotnost: 1083 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
24330.0261
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 28 mm
  • Hmotnost: 1048 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
24330.0270
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 32 mm
  • Hmotnost: 1466 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24330.0271
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 32 mm
  • Hmotnost: 1478 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24330.0280
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 315 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 36 mm
  • Hmotnost: 2303 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
27 mm
Objednací číslo:
24330.0281
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D
  • l: 315 mm
  • s H11: 27 mm
  • e min.: 36,2 mm
  • d1: 28,4 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 36 mm
  • Hmotnost: 2200 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24330.0310 1)
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 92 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 16 mm
  • Hmotnost: 136 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24330.0320
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 18 mm
  • Hmotnost: 187 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24330.0321
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 18 mm
  • Hmotnost: 183 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24330.0330
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 20 mm
  • Hmotnost: 288 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24330.0331
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 20 mm
  • Hmotnost: 292 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24330.0340
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 22 mm
  • Hmotnost: 460 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Objednací číslo:
24330.0341
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 22 mm
  • Hmotnost: 439 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Objednací číslo:
24330.0350
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 25 mm
  • Hmotnost: 661 g
show article view
Ruční kliky
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
24330.0351
CAD
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 25 mm
  • Hmotnost: 627 g
show article view
Ruční kliky

Materiál

Rukojeť

  • Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná

Tělo kliky

  • Temperovaná litina (GTW), potažená plastem, černá
  • Tvárná litina (GGG), potažená plastem, černá
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24330. Ruční kliky – DIN 468 vyhlé se čtyřhranem DIN 79
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.