Přestavitelná páka s vnitřními díly z nerezi. Mnohostranné využití, např. v medicinské technice, chemickém průmyslu a.j.
Tento výrobek 24390.0022 - Přestavitelné páky z nerezi, se šroubem / (d1: 13 mm, d2: M4, l1: 25 mm) je variantou skupiny výrobků Přestavitelné páky z nerezi, se šroubem (EH 24390.)
Páka
Vnitřní díly
Šroub
Šroubová část se dá vyměnit.
Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels