Trojhranné momentové držadlo

EH 24711.

Momentová držadla se používají všude tam, kde je vyžadováno omezení vynaložené ruční síly.

Trojhranné momentové držadlo s integrovanou momentovou mechanikou umožňuje definovat omezení kroutícího momentu při utahování. Při dosažení kroutícího momentu dochází k "prokluzu". Při povolování není kroutící moment omezený.

Tato držadla kombinují funkčnost ráčnového klíče s moderním a ergonomickým provedením trojhranného držadla.

Vaše vyhledávání dosáhlo 108 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Objednací číslo:
24711.0424
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Hmotnost: 134 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0425
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 135 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Objednací číslo:
24711.0426
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Hmotnost: 136 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Objednací číslo:
24711.0427
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Hmotnost: 140 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0428
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 141 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Objednací číslo:
24711.0429
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Hmotnost: 142 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0500
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 194 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0501
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Hmotnost: 195 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0502
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Hmotnost: 196 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0503
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 198 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0504
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Hmotnost: 199 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0505
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Hmotnost: 200 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0506
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 202 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0507
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Hmotnost: 203 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0508
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Hmotnost: 204 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0509
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 208 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0510
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Hmotnost: 209 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0511
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Hmotnost: 210 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0512
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 213 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0513
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Hmotnost: 223 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0514
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Hmotnost: 215 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0515
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 206 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0516
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Hmotnost: 202 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0517
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Hmotnost: 203 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo

Materiál

Víčko

  • Plast, světle šedá

Momentová mechanika

  • Ocel, tvrzená

Držadlo

  • Termoplast PA-HP, vyztužený skelným vláknem, černý, matný

Vnitřní díl

  • Ocel, brynýrovaná

Šroub

  • Ocel, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24711. Trojhranné momentové držadlo
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.