Momentová držadla se používají všude tam, kde je vyžadováno omezení vynaložené ruční síly.
Momentové držadlo, podobné rýhované matici / rýhovanému šroubu, s integrovanou momentovou mechanikou umožňuje definovat omezení kroutícího momentu při utahování. Při dosažení kroutícího momentu dochází k "prokluzu". Při povolování není kroutící moment omezený.
Tato držadla kombinují funkčnost ráčnového klíče s moderním a ergonomickým provedením rýhovaných matic / rýhovaných šroubů.
Tento výrobek 24710.0302 - Momentová držadla / se šroubem (d1: 34 mm, d3: M5, l: 20 mm) je variantou skupiny výrobků Momentová držadla (EH 24710.)
Víčko
Momentová mechanika
Držadlo
Vnitřní díl
Šroub
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels