24780.0280 - Matice rýhované vysoké
DIN 466

Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24780.0280
Dokumenty
Matice rýhované vysoké
  • Nerez
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Hmotnost: 44 g
Matice rýhované vysoké

Materiál

  • Nerez 1.4301, matná

Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24780.0280
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.