24820.0005 - Matice rýhované duté
plast

Materiál
Pouzdro
d1 [mm]
d4 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Termoplast PA, černá
Pouzdro:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
24820.0005
Dokumenty
Matice rýhované duté
  • Ocel
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 4 g
Matice rýhované duté

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná

Držadlo

  • Termoplast PA, černá
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24820.0005
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.