24480.0108 - Matice rýhované
DIN 6303

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s dírou pro kolík, provedení B
obrázek:
2
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24480.0108
Dokumenty
Matice rýhované
  • s dírou pro kolík, provedení B – obrázek 2, Automatová ocel
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 Předvrtané: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Hmotnost: 45 g
  • Odpovídající válcový kolík DIN 7: 2,0 m6 x 20
Matice rýhované

Materiál

  • Automatová ocel, brynýrovaná

Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

Montáž

U provedení B musí díra po vyvrtání být v toleranci H7.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24480.0108
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.