24480.0106 - Matice rýhované
DIN 6303

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s dírou pro kolík, provedení B
obrázek:
2
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24480.0106
Dokumenty
Matice rýhované
  • s dírou pro kolík, provedení B – obrázek 2, Automatová ocel
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 Předvrtané: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Hmotnost: 25 g
  • Odpovídající válcový kolík DIN 7: 1,5 m6 x 16
Matice rýhované

Materiál

  • Automatová ocel, brynýrovaná

Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

Montáž

U provedení B musí díra po vyvrtání být v toleranci H7.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24480.0106
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.