Křížové šrouby DIN 6335 z plastu

EH 24730.

Vaše vyhledávání dosáhlo 58 výsledků

Provedení
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24730.0051
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 6,6 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
15 mm
Objednací číslo:
24730.0053
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 15 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 7 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24730.0056
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 20 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 7,5 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24730.0058
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 8,1 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24730.0059
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 30 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 8,9 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Objednací číslo:
24730.0101
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 15 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24730.0104
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 20 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24730.0106
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24730.0107
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 30 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24730.0110
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 40 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24730.0152
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 24 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24730.0154
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24730.0155
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24730.0158
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24730.0160
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 50 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24730.0202
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 41 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24730.0203
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 48 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24730.0206
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 51 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24730.0208
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 50 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 56 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
24730.0209
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 60 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 68 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24730.0251
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 99 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24730.0254
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 93 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24730.0256
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 99 g
show article view
Křížové šrouby
Provedení:
provedení L
Materiál:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
24730.0257
CAD
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Ocel
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 60 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 105 g
show article view
Křížové šrouby

Materiál

Držadlo

  • Duroplast PF 31 DIN 7708, černá RAL 9005

Šroub

  • Ocel, zinkovaná
  • Nerez A2

Poznámky

Nestandardní provedení, např. odlišné délky nebo závit z mosazi / nerezi, na poptávku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24730. Křížové šrouby – DIN 6335 z plastu
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.