Křížové matice DIN 6335 z plastu

EH 24640.

Vaše vyhledávání dosáhlo 13 výsledků

Provedení
Pouzdro
d1 [mm]
d5 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se závitovou vložkou, provedení K
Pouzdro:
Mosaz
d1 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M4
Objednací číslo:
24640.0220
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se závitovou vložkou, provedení K, Mosaz
  • d1: 20 mm
  • d5: M4
  • d7: 10 mm
  • h3: 6 mm
  • h4: 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 3,3 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se závitovou vložkou, provedení K
Pouzdro:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
25 mm
d5 [mm]:
M5
Objednací číslo:
24640.0225
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se závitovou vložkou, provedení K, Ocel
  • d1: 25 mm
  • d5: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 7 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se závitovou vložkou, provedení K
Pouzdro:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
32 mm
d5 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24640.0232
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se závitovou vložkou, provedení K, Ocel
  • d1: 32 mm
  • d5: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se závitovou vložkou, provedení K
Pouzdro:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
40 mm
d5 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24640.0240
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se závitovou vložkou, provedení K, Ocel
  • d1: 40 mm
  • d5: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se závitovou vložkou, provedení K
Pouzdro:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
50 mm
d5 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24640.0250
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se závitovou vložkou, provedení K, Ocel
  • d1: 50 mm
  • d5: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 34 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se závitovou vložkou, provedení K
Pouzdro:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
63 mm
d5 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24640.0263
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se závitovou vložkou, provedení K, Ocel
  • d1: 63 mm
  • d5: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 66 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se závitovou vložkou, provedení K
Pouzdro:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
80 mm
d5 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24640.0280
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se závitovou vložkou, provedení K, Ocel
  • d1: 80 mm
  • d5: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 137 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se závitovou vložkou, provedení K
Pouzdro:
Nerez A2
d1 [mm]:
25 mm
d5 [mm]:
M5
Objednací číslo:
24640.1225
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se závitovou vložkou, provedení K, Nerez
  • d1: 25 mm
  • d5: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 7 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se závitovou vložkou, provedení K
Pouzdro:
Nerez A2
d1 [mm]:
32 mm
d5 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24640.1232
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se závitovou vložkou, provedení K, Nerez
  • d1: 32 mm
  • d5: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se závitovou vložkou, provedení K
Pouzdro:
Nerez A2
d1 [mm]:
40 mm
d5 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24640.1240
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se závitovou vložkou, provedení K, Nerez
  • d1: 40 mm
  • d5: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se závitovou vložkou, provedení K
Pouzdro:
Nerez A2
d1 [mm]:
50 mm
d5 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24640.1250
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se závitovou vložkou, provedení K, Nerez
  • d1: 50 mm
  • d5: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 34 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se závitovou vložkou, provedení K
Pouzdro:
Nerez A2
d1 [mm]:
63 mm
d5 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24640.1263
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se závitovou vložkou, provedení K, Nerez
  • d1: 63 mm
  • d5: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 66 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se závitovou vložkou, provedení K
Pouzdro:
Nerez A2
d1 [mm]:
80 mm
d5 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24640.1280
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se závitovou vložkou, provedení K, Nerez
  • d1: 80 mm
  • d5: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 137 g
show article view
Křížové matice

Materiál

Pouzdro

  • Mosaz
  • Ocel, zinkovaná
  • Nerez A2

Držadlo

  • Duroplast PF 31 DIN 7708, černá RAL 9005
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24640. Křížové matice – DIN 6335 z plastu
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.