24690.0260 - Hvězdice
Nerez

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24690.0260
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou neprůchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 60 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t min.: 22 mm
  • Hmotnost: 110 g
Hvězdice

Materiál

Držadlo

  • Nerez 1.4301, matná

Poznámky

Držadlo: Tažený plech. Náboj: Přivařený.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24690.0260
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.