Hvězdice DIN 6336 slitina Al

EH 24660.

Tyto hvězdice jsou vyrobeny dle DIN 6336.

Vaše vyhledávání dosáhlo 28 výsledků

Provedení
obrázek
Povrch
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
Povrch:
neleštěný
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24660.0040
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1, neleštěný
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Hmotnost: 36 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
Povrch:
neleštěný
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24660.0050
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1, neleštěný
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Hmotnost: 70 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
Povrch:
neleštěný
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24660.0063
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1, neleštěný
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Hmotnost: 128 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
neopracovaný díl, provedení A
obrázek:
1
Povrch:
neleštěný
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24660.0080
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • neopracovaný díl, provedení A – obrázek 1, neleštěný
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • Hmotnost: 245 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
Povrch:
neleštěný
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24660.0240
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, neleštěný
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
Povrch:
neleštěný
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24660.0250
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, neleštěný
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Hmotnost: 63 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
Povrch:
neleštěný
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24660.0263
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, neleštěný
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Hmotnost: 117 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
Povrch:
neleštěný
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24660.0280
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, neleštěný
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Hmotnost: 223 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
Povrch:
neleštěný
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24660.0340
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, neleštěný
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Hmotnost: 32 g
  • t2: 13 mm
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
Povrch:
neleštěný
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24660.0350
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, neleštěný
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Hmotnost: 62 g
  • t2: 16 mm
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
Povrch:
neleštěný
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24660.0363
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, neleštěný
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Hmotnost: 109 g
  • t2: 20 mm
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
Povrch:
neleštěný
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24660.0380
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, neleštěný
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Hmotnost: 218 g
  • t2: 20 mm
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
Povrch:
neleštěný
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24660.0440
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5, neleštěný
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
Povrch:
neleštěný
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24660.0450
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5, neleštěný
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Hmotnost: 63 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
Povrch:
neleštěný
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24660.0463
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5, neleštěný
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Hmotnost: 118 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s neprůchozím závitem, provedení E
obrázek:
5
Povrch:
neleštěný
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24660.0480
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s neprůchozím závitem, provedení E – obrázek 5, neleštěný
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Hmotnost: 227 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
Povrch:
leštěný
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24660.0640
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, leštěný
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
Povrch:
leštěný
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24660.0650
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, leštěný
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Hmotnost: 63 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
Povrch:
leštěný
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24660.0663
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, leštěný
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Hmotnost: 117 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
Povrch:
leštěný
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24660.0680
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, leštěný
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Hmotnost: 223 g
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
Povrch:
leštěný
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24660.0740
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, leštěný
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Hmotnost: 32 g
  • t2: 13 mm
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
Povrch:
leštěný
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24660.0750
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, leštěný
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Hmotnost: 62 g
  • t2: 16 mm
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
Povrch:
leštěný
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24660.0763
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, leštěný
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Hmotnost: 109 g
  • t2: 20 mm
show article view
Hvězdice
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
Povrch:
leštěný
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24660.0780
CAD
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, leštěný
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Hmotnost: 218 g
  • t2: 20 mm
show article view
Hvězdice

Materiál

Držadlo

  • Slitina Al, neleštěná
  • Slitina Al, leštěná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24660. Hvězdice – DIN 6336 slitina Al
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.