24670.1225 - Hvězdice
DIN 6336 plast

Provedení
Pouzdro
d1 [mm]
d4 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se závitovou vložkou, provedení K
Pouzdro:
Nerez A2
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
Objednací číslo:
24670.1225
Dokumenty
Hvězdice
  • se závitovou vložkou, provedení K, Nerez
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 7,4 g
Hvězdice

Materiál

Pouzdro

  • Nerez A2

Držadlo

  • Duroplast PF 31 DIN 7708, černá RAL 9005
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24670.1225
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.