24670.0232 - Hvězdice
DIN 6336 plast

Provedení
Pouzdro
d1 [mm]
d4 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se závitovou vložkou, provedení K
Pouzdro:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24670.0232
Dokumenty
Hvězdice
  • se závitovou vložkou, provedení K, Ocel
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 13 g
Hvězdice

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná

Držadlo

  • Duroplast PF 31 DIN 7708, černá RAL 9005
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24670.0232
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.