24540.0121 - Tvarované rukojeti

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem – obrázek 2
obrázek:
se šroubem
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
Objednací číslo:
24540.0121
Dokumenty
Tvarované rukojeti
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 21 mm
  • d3: M6
  • d4: 12 mm
  • l: 10 mm
  • h: 17 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 7,1 g
Tvarované rukojeti

Materiál

Tvarované držadlo

  • Duroplast PF 31, černá

Šroub

  • Ocel, zinkovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24540.0121
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.