24540.0033 - Tvarované rukojeti

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním závitem – obrázek 1
obrázek:
s vnitřním závitem
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
-
:
-
Objednací číslo:
24540.0033
Dokumenty
Tvarované rukojeti
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 33 mm
  • d2: M8
  • d4: 18 mm
  • h: 29 mm
  • t: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 21 g
Tvarované rukojeti

Materiál

Tvarované držadlo

  • Duroplast PF 31, černá

Pouzdro

  • Mosaz
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24540.0033
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.