24512.0130 - T-držadla

Provedení
obrázek
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s neprůchozím závitem
obrázek:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
67 mm
Objednací číslo:
24512.0130
Dokumenty
T-držadla
  • s neprůchozím závitem – obrázek 2
  • d2: M8
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • Hmotnost: 48 g
T-držadla

Materiál

  • Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24512.0130
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.