24512.0020 - T-držadla

Provedení
obrázek
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou
obrázek:
1
d1 H7 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
55 mm
Objednací číslo:
24512.0020
Dokumenty
T-držadla
  • s hladkou neprůchozí dírou – obrázek 1
  • d1 H7: 6 mm
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Hmotnost: 31 g
T-držadla

Materiál

  • Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24512.0020
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.