22290.0008 - Podsuvné podložky
DIN 6372

Podsuvné podložky (vroubkované podložky) jsou vyrobeny podle DIN 6372. Pro lepší manipulaci jsou po celém obvodu podsuvné podložky rýhované.

Tento výrobek 22290.0008 - Podsuvné podložky DIN 6372 / (Velikost: 8 mm) je variantou skupiny výrobků Podsuvné podložky DIN 6372 (EH 22290.)

Velikost [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Velikost [mm]:
8 mm
b [mm]:
8,4 mm
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
21 mm
l [mm]:
1 mm
s [mm]:
7 mm
Objednací číslo:
22290.0008
Dokumenty
Podsuvné podložky
  • Systém: V40
  • Velikost: 8 mm
  • b: 8,4 mm
  • d1: 28 mm
  • d2: 21 mm
  • l: 1 mm
  • s: 7 mm
  • Hmotnost: 24 g
Podsuvné podložky

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22290.0008
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.