22680.0184 - Podpěry
rýhovaná nebo s hrotem

Pro obrobky s neopracovaným povrchem. Provedení s hrotem (obrázek 2) je obzvláště vhodné pro odlitky.

Tento výrobek 22680.0184 - Podpěry rýhovaná nebo s hrotem / cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem (l1: 25 mm, d1: M12) je variantou skupiny výrobků Podpěry rýhovaná nebo s hrotem (EH 22680.)

Provedení
obrázek
l1 [mm]
d1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem
obrázek:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Objednací číslo:
22680.0184
Dokumenty
Podpěry
  • cementovaná, rýhovaná, s vnitřním závitem – obrázek 3
  • Systém: V70/L12
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Utahovací moment max.: 60 Nm
  • Hmotnost: 33 g
Podpěry

Materiál

Tělo

  • Automatová ocel, tvrzená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22680.0184
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.