22680.0462 - Podpěry
kolíkové

Použitelná jako stabilní a přesná podpěra nebo doraz. Kolíkové provedení umožňuje obrábění dílu s opěrným bodem ve zúženém místě.

Dosedací plocha indukčně kalená a broušená.

Tento výrobek 22680.0462 - Podpěry kolíkové / s vnitřním závitem (l1 ±0,01: 30 mm, d1: M8, d2: 4 mm) je variantou skupiny výrobků Podpěry kolíkové (EH 22680.)

Provedení
obrázek
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22680.0462
Dokumenty
Podpěry
  • s vnitřním závitem – obrázek 2
  • Systém: V40
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Utahovací moment max.: 18 Nm
  • Hmotnost: 13 g
Podpěry

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22680.0462
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.