22730.0020 - Opěrky výkyvné

Opěrky výkyvné lze použít pro vestavbu do upínacích elementů jako dorazy, podpěry nebo opěrné patky.

Tento výrobek 22730.0020 - Opěrky výkyvné / s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká (d1: 20 mm, d2: M12) je variantou skupiny výrobků Opěrky výkyvné (EH 22730.)

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení - max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
obrázek:
1
Materiál:
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
25 kN
Objednací číslo:
22730.0020
Dokumenty
Opěrky výkyvné
  • s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
  • Systém: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • průměr kuličky: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 25 kN
  • Utahovací moment max.: 82 Nm
  • Hmotnost: 43 g
Opěrky výkyvné

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená, čistá

Tělo

  • Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.

Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerezi.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22730.0020
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.