23280.0214 - Dorazové prvky
válcové

Technické provedení prvku umožňuje snadné a rychlé ustavení obrobků. Válcový tvar ulehčuje definování řídicího nulového bodu. Krátké provedení, které je broušeno s výškovou tolerancí ±0,01 mm, se může použít také jako podpěra.

Tento výrobek 23280.0214 - Dorazové prvky válcové / (Velikost T-drážky: 14 mm, l1 ±0,2: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Dorazové prvky válcové (EH 23280.)

Velikost T-drážky [mm]
l1 [mm]
a - -0,6 [mm]
d - ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
Šroub ISO 4762 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Šroub ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
Objednací číslo:
23280.0214
Dokumenty
Dorazové prvky
  • Systém: V70
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Šroub ISO 4762: M8 x 60 mm
  • Hmotnost: 354 g
Dorazové prvky

Materiál

Dorazový prvek

  • Ocel, tvrzená, broušená

Montážní deska

  • Ocel, brynýrovaná

Šroub

  • Ocel, pevnost 8.8 (ISO 4762) 
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23280.0214
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.