22690.0421 - Čípky

Použitelné jako podpěra, doraz a opěrná patka.

Tento výrobek 22690.0421 - Čípky / s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová (h ±0,1: 15 mm, d1: M8) je variantou skupiny výrobků Čípky (EH 22690.)

Provedení
obrázek
h [mm]
d1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová
obrázek:
5
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Objednací číslo:
22690.0421
Dokumenty
Čípky
  • s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová – obrázek 5
  • Systém: V40
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • SW: 17 mm
  • Utahovací moment1) max.: 25 Nm
  • Hmotnost: 24 g
Čípky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22690.0421
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.