22690.0002 - Čípky

Použitelné jako podpěra, doraz a opěrná patka.

Tento výrobek 22690.0002 - Čípky / s vnějším závitem, dosedací plocha hladká (h ±0,01: 15 mm, d1: M12) je variantou skupiny výrobků Čípky (EH 22690.)

Provedení
obrázek
h [mm]
d1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnějším závitem, dosedací plocha hladká
obrázek:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Objednací číslo:
22690.0002
Dokumenty
Čípky
  • s vnějším závitem, dosedací plocha hladká – obrázek 1
  • Systém: V70/L12
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Utahovací moment max.: 60 Nm
  • Hmotnost: 55 g
Čípky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22690.0002
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.