1705.400 - Sada pro vyrovnání a fixaci

  • Pro vyrovnání (polohování) a fixaci svěráku na pracovním stole stroje
  • Velikost podle T-drážek nebo závitu v pracovním stole stroje

Tento výrobek 1705.400 - Sada pro vyrovnání a fixaci / () je variantou skupiny výrobků Sada pro vyrovnání a fixaci (EH 1705.)

Velikost T-drážky [mm]
d [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
Objednací číslo:
1705.400
Dokumenty
Sada pro vyrovnání a fixaci
  • Velikost T-drážky: 12 mm
  • d: M10
  • Hmotnost: 508 g

Materiál

  • dle poptávky
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 1705.400
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.