EH 3244.
3244系列的極短SIMPLEX木質把手,再加上直徑80mm的SIMPLEX展性鑄鐵外殼 . 完整的設計,可以防止手柄掉落到地上。
形狀符合人體工學的高品質減震木質把手,把手長度比一般的更短,在握把部位還塗有雙層漆,因此不易污染。
按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
產品特點:
適用於直徑80mm展性鑄鐵外殼的高品質SIMPLEX木質把手。
更短的把手,並且不脫落。
減震。
符合人體工程學。
握把區域塗有雙層清漆(耐髒)。
長纖維,超耐用。
安全相關(不會一分為二)。
可以進行改裝,從而大大節省了成本和資源。
您的选择导致 1 打击
More details
把手
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质 https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form